ABB in Benelux

ABB is een technologieleider op gebied van elektrificatie en automatisering en maakt een meer duurzame en grondstofzuinige toekomst mogelijk. ABB’s oplossingen verbinden engineering knowhow met software en optimaliseren hierdoor de manier waarop dingen worden geproduceerd, verplaatst, aangedreven en bediend. Voortbouwend op meer dan 130 jaar uitmuntendheid, zetten de 105.000 werknemers van ABB zich dagelijks in om innovaties te bevorderen die de industriële transformatie versnellen. ABB Benelux heeft 17 locaties, verspreid over Nederland, België en Luxemburg.

Wat zoekt u?

 

 

Nieuws

CSS Flexbox Cards

Ontdek ABB Benelux

insightHero_4x3 flipped_16x9

ABB Ability

ABB Ability is een digitale service die jouw assets met jou doet communiceren. Hou vanop afstand de status van je assets in de gaten, en upgrade je maintenance door enkel op basis van trendmetingen proactief op te treden.

eformula

Ontdek het ABB FIA Formule E Wereldkampioenschap

Ontdek hoe ABB en 's werelds meest opwindende elektrische autosportserie, ABB Formula E, vooruitgang in technologie stimuleren die zal bijdragen aan een schonere, duurzamere toekomst.
eformula
Select region / language